Rozsiahly výber CPU modulov pre jednoduché i komplexné aplikácie.
Viac informácií
Spoľahlivé riadenie, keď ho najviac potrebujete
Modulárny koncept
Vychádzajúc zo svojho predchodcu, rady AnSH, je MELSEC systém Q koncept riadenia, ktorý umožňuje užívateľovi vybrať si najlepšiu kombináciu z modulov CPU a komunikačných, špeciálnych a V/V modulov a spojiť ich na jednej zbernici. To umožňuje užívateľom konfigurovať systém na mieru podľa toho kedy, ako a kde ho potrebujú.
Mnohostranné možnosti
Základné i vysokovýkonné CPU moduly pre PLC, špeciálne ovládače pre riadenie pohybu, procesné CPU a dokonca i PC-CPU (priemyselné počítače) sa môžu skombinovať do jediného riešenia systému Q s až štyrmi rôznymi CPU. Uživatelia tak získávajú možnosť voľby riadiacej filozofie, konceptov programovania a programovacích jazykov - a to všetko z jednej platformy.
Jedna automatizačná platforma pre budúcnosť
Flexibilita a schopnosť prispôsobenia sú rozhodujúce kritériá, ktoré robia zo systému Q jednu automatizačnú platformu. S rôznym hardvérom z jednej ruky môžu užívatelia riadiť jeden autonómny stroj alebo aj prepojiť a riadiť celý závod.
Platforma systému Q je podporovaná mnohými softvérovými nástrojmi, ktoré pomocou EZSocket od Mitsubishi umožňujú ľahkú a rozsiahlu integráciu. Okrem toho ponúka Mitsubishi aj vlastný programovací softvér, ktorý zodpovedá medzinárodným normám ako IEC1131.3, OPC alebo Active X. Táto enormná flexibilita znižuje náklady na projektovanie a programovanie, skracuje dobu uvedenia do prevádzky a redukuje náklady na údržbu.
Základné CPU moduly pre PLC
Nie každá aplikácia si vyžaduje využitie celej výkonnosti systému Q. Napríklad veľa výrobcov integruje do svojich strojov automaty, ktoré musia byť kompaktné a súčasne rýchle. Tu sa ponúkajú základné CPU pre PLC systému MELSEC Q so svojím vynikajúcim pomerom ceny a výkonu.
Dobrým príkladom pre to je Q00JCPU. V tomto kompaktom prístroji tvorí napájací zdroj, CPU a zbernica prevádzkyschopnú nedeliteľnú jednotku, ktorá sa môže použiť tam, kde sa napriek tomu vyžaduje výkonnosť. Iné základné CPU pre PLC, klasické moduly CPU Q00 a Q01, tvoria prvé kroky na ceste ku plnohodnotnej automatizačnej platforme systému Q.
Vysokovýkonné CPU moduly pre PLC
Pre výkonné stroje a pre riadenie kompletných výrobných liniek včítane potrebnej infraštruktúry a podnikovej siete ponúkajú vysokovýkonné CPU pre PLC systému Q neuveriteľný výkon a mnohostrannosť.
CPU moduly sú k dispozícii s rôznymi kapacitami pamäte, ktoré ale môžu byť ďalej rozširované. To znamená, že CPU systému Q si môžu uložiť nielen komplexné programy, ale aj veľké množstvá dát.
Univerzálne CPU pre PLC
Univerzálne CPU sú najnovšou generáciou v rodine modulárnych PLC SystemQ MELSEC. Tvoria jadro platformy iQ. Spolu s CPU pre Motion, roboty a CNC ponúkajú modulárny, škálovateľný a flexibilný automatizačný system.
Prispôsobivosť
S výnimkou Q00JCPU sú všetky CPU pre PLC systému Q navzájom vymeniteľné. To znamená, že výkonnosť systému s aplikáciou rastie a Vaše investície do infraštruktúry a hardvéru ostanú zachované.
Multiprocesorová prevádzka
V jednom systéme sa môžu nainštalovať až štyri separátne CPU pre PLC systému Q. Tieto môžu plniť úlohy buď nezávisle na sebe alebo si úlohy deliť a tým zvýšiť výkonnosť celého systému. To sa odráža na rýchlejšom a dynamickejšom riadení a vedie ku zlepšenej kvalite a vyššej produktivite.