MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Séria MELSEC iQ-R – vaša brána k inteligentnej automatizácii

Vaša brána k inteligentnej automatizácii

Rýchlejšia výstavba. Bezpečnejšia prevádzka. Viac informácií. MELSEC iQ-R od Mitsubishi Electric spája vysokorýchlostné riadenie, pohyb, funkčnú bezpečnosť, pokročilé zaznamenávanie údajov a pripojenie IoT, čím pomáha výrobcom rýchlejšie realizovať projekty, efektívnejšie prevádzkovať a robiť lepšie rozhodnutia na základe údajov v reálnom čase.

Prečo si vybrať MELSEC iQ-R

Platforma iQ-R je navrhnutá tak, aby znižovala náklady počas celého životného cyklu systému. Kombináciou pokročilých inžinierskych nástrojov, hardvérovej kompatibility a inteligentných funkcií údržby pomáha zefektívniť prevádzku a predĺžiť životnosť zariadení. Kombinácia týchto výhod výrazne znižuje kapitálové aj prevádzkové náklady a zároveň poskytuje stabilný a predvídateľný výkon.
Kľúčové výhody zahŕňajú:

Inžinierstvo a uvedenie do prevádzky

Konfigurácia logiky, pohybu, funkčnej bezpečnosti a zaznamenávania údajov v jednom softvérovom prostredí (GX Works3), čím sa znižuje počet hodín inžinierstva a potreba školení.

Investície do hardvéru

Použite znovu existujúce vstupy/výstupy, kabeláž a programy série MELSEC Q namiesto nahradenia všetkého počas aktualizácie.

Prevádzka a údržba

Integrovaná diagnostika, prediktívna údržba a modul vysokorýchlostného záznamníka znižujú neplánované prestoje a čas potrebný na odstraňovanie porúch, a to vďaka kombinácii s umelou inteligenciou.

Vysoká kvalita a životnosť produktu

Hardvér iQ-R je navrhnutý pre priemyselnú odolnosť a spoľahlivo funguje celé roky, čím sa znižujú cykly výmeny a náklady na životný cyklus.

Škálovateľnosť a aktualizácie

Modulárna konštrukcia a aktualizácie firmvéru vám umožňujú pridávať funkcie bez zmeny základného hardvéru.

Využite potenciál svojich dát

Záznamový modul iQ-R – sledovateľnosť bez kompromisov
Zaznamenávajte všetky údaje o procesoch, pohybe a systéme v každom cykle priamo v module – bez vplyvu na výkon riadenia – a obohacujte ich analýzou založenou na umelej inteligencii pre inteligentnejšie rozhodnutia.

  • Vysokorýchlostné zaznamenávanie všetkých údajov v celom systéme – každý cyklus
  • Synchronizované zaznamenávanie logických, pohybových a vizuálnych údajov prostredníctvom CC-Link IE TSN pre časové zosúladenie na úrovni siete. Porovnanie vlnových kriviek a rozpoznávanie vzorov umelou inteligenciou na okamžité zistenie aj tých najmenších odchýlok
  • Integrácia kamery na zaznamenávanie a prepojenie vizuálnych dôkazov priamo s udalosťami procesu – ideálne pre kontrolu kvality a analýzu príčin
  • Dlhodobé ukladanie na SD karte alebo prostredníctvom nahrávania do siete na účely dodržiavania predpisov a analýzy historických trendov

Výhoda:

Vďaka synchronizovaným údajom zo senzorov, pohonov a kamier môžu tímy údržby presne určiť, kedy a prečo došlo k poruche, korelovať vizuálne záznamy s parametrami procesu a zabrániť opakovaným poruchám. Modul záznamníka premení váš iQ-R na výkonné, integrované diagnostické a sledovacie centrum.

Pripravené na IoT od prvého dňa

Plynulá integrácia OT–IT znamená, že vaše stroje nie sú len automatizované – sú prepojené, bezpečné a pripravené na budúcnosť:

  • Server OPC UA – štandardizovaná výmena údajov s MES, SCADA, ERP
  • Podpora MQTT – ľahké, udalosťami riadené odosielanie údajov do cloudových platforiem alebo lokálnych brokerov
  • Priame moduly MES/DB – zaznamenávanie výrobných údajov priamo do databáz bez middleware
  • e-F@ctory Starter Packages – šablóny s rýchlym spustením pre monitorovanie energie, OEE a anomálií – bezplatne

Ten istý kontrolér, ktorý riadi vašu linku, tiež napája vaše riadiace panely, cloudovú analytiku a AI motory – bez potreby ďalších brán.

Ekosystém Mitsubishi Electric – všetko funguje spoločne

S CC-Link IE TSN v jadre sa séria MELSEC iQ-R plynule pripája k portfóliu Mitsubishi Electric Factory Automation:

  • Servosystémy – pohony MR-J5 pre vysokopresné pohyby
  • Inverters – efektívne riadenie motorov pre čerpadlá, ventilátory, dopravníky 
  • HMIs – séria GOT pre intuitívne ovládanie a diagnostiku
  • Priemyselné roboty – roboty MELFA pre montáž, manipuláciu, kontrolu
  • Otvorená platforma IoT GENESIS – vizualizácia a analýza v reálnom čase
  • MELSOFT MaiLab – údržba a optimalizácia procesov s podporou umelej inteligencie
  • MELSOFT VIXIO – vizuálna kontrola kvality s podporou umelej inteligencie
  • Simulácia digitálneho dvojčatá (MELSOFT Gemini) – virtuálne uvedenie do prevádzky a optimalizácia cyklov

Tento integrovaný ekosystém vám umožňuje vytvárať kompletné automatizačné systémy – od riadenia po analýzu – na jednej platforme s flexibilitou pripojenia k zariadeniam tretích strán a cloudovým službám.

Spoľahlivosť, na ktorú sa môžete spoľahnúť

Kvalita priemyselnej úrovne

Navrhnuté pre dlhú životnosť v náročných prostrediach, znižovanie prestojov a cyklov výmeny.

Redundancia pre kritickú infraštruktúru

Procesorové jednotky CPU môžu bežať v redundantných pároch pre nepretržitú prevádzku v oblasti úpravy vody, výroby elektrickej energie a iných nevyhnutných služieb. Možnosti redundancie CPU, siete a I/O zabezpečujú nepretržitú prevádzku aj počas porúch.

Bezpečnosť už od návrhu

Správa prístupu, ochrana programov a filtrovanie IP chránia aktíva a duševné vlastníctvo.

Funkčná bezpečnosť – Ochrana ľudí a produktivity

Séria MELSEC iQ-R ponúka integrovanú funkčnú bezpečnosť až do úrovne SIL3 / PLe, čo vám umožňuje ovládať štandardnú automatizáciu a bezpečnostnú logiku na jednej platforme.

  • Bezpečnostné CPU s certifikáciou SIL3 / PLe – centralizované alebo distribuované bezpečnostné riadenie v rovnakom racku ako vaše štandardné CPU
  • Lokálne bezpečnostné digitálne I/O – pripojte bezpečnostné zariadenia priamo k CPU pre vysokorýchlostnú deterministickú odozvu
  • Diaľkové bezpečnostné digitálne I/O – rozšírte bezpečnostné zóny prostredníctvom CC-Link IE TSN Safety bez kompromisov v dĺžke cyklov
  • Flexibilné zónovanie – zastavte len nebezpečnú časť stroja a ostatné časti nechajte v prevádzke
  • Bezpečnostné funkcie na úrovni pohonu – integrované cez sieť (STO, SLS, SS1) na ochranu obsluhy pri minimalizácii prestojov

Prečo je to dôležité: Funkčná bezpečnosť v iQ-R znamená menej kabeláže, menej samostatných kontrolérov a zjednodušené programovanie. Zabezpečenie a štandardné riadenie zdieľajú rovnaké technické prostredie (GX Works3), čím sa znižuje zložitosť projektu pri zachovaní najvyššej bezpečnosti.

Kde iQ-R vyniká

Vysokorýchlostné balenie

Synchronizovaný pohyb so zaznamenávaním údajov pre kontrolu kvality v reálnom čase

Montáž automobilov

Zónová bezpečnosť udržuje plynulosť výroby a zároveň chráni obsluhu

Procesy a utility

Procesné CPU v redundantných konfiguráciách zabezpečujú prevádzkovú dostupnosť kritickej infraštruktúry

Zistite ďalšie podrobnosti