MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Čo je DataNavigateApp?

DataNavigateApp je špecializovaná aplikácia pre inteligentný funkčný modul série MELSEC iQ-R C. V jednej aplikácii poskytuje integrovanú analýzu prevádzky na základe času, analýzu spotreby energie, monitorovanie cyklov a diagnostiku alarmov. DataNavigateApp premení váš riadiaci systém na analytický nástroj typu „plug-and-play“. Získajte okamžité informácie o výkone zariadení v reálnom čase, prehľad o alarmoch, energetické panely s prehľadmi a nástroje prediktívnej údržby – všetko priamo v stroji, bez nutnosti programovania alebo technických zásahov. Je to najjednoduchší prvý krok k inteligentnejším strojom, vyššej celkovej efektívnosti zariadení (OEE) a skutočnej digitalizácii výrobnej haly.

Poskytnite silnú podporu pre zlepšenia priamo na mieste pomocou aplikácií prispôsobených vašim potrebám

Využite aplikácie prispôsobené vašim potrebám na vizualizáciu a analýzu zariadení, čím podporíte zlepšenia vo výrobnom závode. Každá aplikácia premieňa údaje zo strojov na praktické informácie – bez programovania, bez IT projektov. Stačí otvoriť prehliadač a začať zlepšovať prevádzkovú dostupnosť, spotrebu energie a dennú produktivitu.

Aplikácia na analýzu prevádzky podľa času

Vizualizujte prevádzkový stav zariadení a analyzujte faktory prispievajúce k poklesu prevádzkových ukazovateľov. Okamžite zistite, kde dochádza k časovým stratám, a porovnajte zmeny, receptúry alebo dni, aby ste našli tie najvýkonnejšie.

Aplikácia na analýzu spotreby energie

Vizualizujte spotrebu energie zariadení a identifikujte plytvanie energiou a oblasti na zlepšenie. Znížte spotrebu energie na jeden diel optimalizáciou správania v prevádzke a v nečinnosti. Jednoduchý prvý krok k energetickej transparentnosti

Aplikácia na monitorovanie prevádzkového cyklu

Monitorujte prevádzkový čas valcov a ďalších súčastí. Odhaľte včas abnormálne príznaky a problémy s výkonom, skôr než dôjde k odstávke. Predchádzajte nepravidelným dĺžkam cyklov, ktoré ovplyvňujú kvalitu, a plánujte údržbu na základe skutočného správania stroja.

Aplikácia na analýzu alarmov

Zobrazte stav alarmov a odhaľte časté alebo závažné anomálie. Odstráňte „chronické“ alarmy, ktoré operátori vidia každý deň a zlepšite spoľahlivosť stroja s minimálnym technickým úsilím.

Tri kľúčové funkcie aplikácie DataNavigateApp

  1. Jednoduchá inštalácia: Vďaka intuitívnemu dizajnu je použitie a inštalácia aplikácie jednoduchá pre každého – nie sú potrebné žiadne programátorské skúsenosti
  2. Diaľkové monitorovanie: Monitorujte svoje zariadenia priamo z akéhokoľvek počítača alebo tabletu pomocou štandardného webového prehliadača – nie sú potrebné žiadne špecializované zariadenia HMI.
  3. Jednoduchý zber údajov: Okamžite vizualizujte údaje z modulu CPU s plnou podporou existujúcich zariadení prostredníctvom štandardných komunikačných funkcií CPU.

Ako to nastaviť aplikáciu

Nastavenie aplikácie DataNavigateApp

Na nastavenie stačí nainštalovať aplikáciu DataNavigateApp na pamäťovú kartu SD a vložiť ju do inteligentného funkčného modulu C, čím začnete aplikáciu používať. Aplikácia DataNavigateApp je vybavená radom funkcií a podporuje vizualizáciu a analýzu výrobného závodu, čím vám pomáha urobiť prvý krok smerom k IoT a digitálnej transformácii vo vašej továrni. Monitorovanie prostredníctvom webu umožňuje flexibilnejšie pracovné prostredie vďaka vzdialenému prístupu z akéhokoľvek prehliadača.

Kroky na aktiváciu licencie

Licenčnú zmluvu vám poskytne distribútor
Zadajte ID produktu a sériové číslo inteligentného funkčného modulu C, ako je uvedené v licenčnej zmluve. Po vyplnení žiadosti vám bude súbor s licenčným kľúčom zaslaný e-mailom.
Stiahnite si aplikáciu DataNavigateApp z globálnej webovej stránky FA
Nainštalujte aplikáciu DataNavigateApp na pamäťovú kartu SD

FAQ

Ako môžem jednoducho pripojiť modul na meranie spotreby energie pomocou aplikácie Energy Analysis?

Ako môžem jednoducho pripojiť modul na meranie spotreby energie pomocou aplikácie Energy Analysis?

Pomocou balíka Energy Package môžete zbierať údaje o spotrebe energie zo zariadení bez akéhokoľvek programovania. Energy Package je bezplatný balík na zber údajov o spotrebe energie, ktorý obsahuje nástroj na nastavenie a ukážkový projekt, ktorý vám pomôže vytvoriť systém merania výrobných zariadení.

Ukážkový projekt (pre iQ-R CC-Link IEF Basic)

  • Program na zber údajov o spotrebe energie

Nástroj na nastavenie

  • Jednoduché nastavenie merania spotreby energie pomocou rozbaľovacieho menu

    Ako na to

    1. Nahrajte ukážkový projekt do MELSEC iQ-R
    2. Nastavte parametre merania spotreby energie (vyberte z rozbaľovacieho menu)
    3. Prepojte zariadenie s aplikáciou Energy Analysis App a dokončite nastavenie