MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Kompaktný výkon, inteligentnejšie ovládanie

Kompaktný frekvenčný menič Mitsubishi Electric série FR-D800

Kompaktný, pripojený a navrhnutý pre automatizáciu. Získajte inteligentnejšie ovládanie, prediktívnu údržbu a energetickú účinnosť – všetko v jednom meniči navrhnutom pre bezproblémovú integráciu a dlhodobý výkon. Kompaktný menič Mitsubishi Electric série FR-D800.

D800 pripravuje vaše systémy na budúcnosť vďaka intuitívnemu nastaveniu a pokročilej technológii úspory energie.

Inteligentné funkcie, maximálny účinok

Rýchle a efektívne zapojenie

S odklápacím predným krytom, integrovaným krytom zapojenia a pružinovými svorkami FR-D800 zjednodušuje inštaláciu a výrazne skracuje čas a prácu potrebnú na zapojenie.

Rýchle a jednoduché nastavenie

Konfigurujte parametre cez USB – nie je potrebný žiadny dodatočný napájací zdroj ani zapojenie. Navyše CPU a pamäť frekvenčného meniča môžu byť napájané iba pomocou USB-C a nahratie parametrov pomocou softvéru FR Configurator je veľmi jednoduché.

Ekologický a energeticky úsporný

Pomáha znižovať spotrebu energie a emisie CO₂ vďaka efektívnym motorom (vrátane vysoko efektívnych synchrónnych motorov), inteligentnému sledovaniu CO₂ a nízkej spotrebe energie v pohotovostnom režime – zatiaľ čo recyklované materiály, digitálna dokumentácia a kompaktný dizajn znižujú spotrebu zdrojov.

Flexibilná kompatibilita motorov

D800 môže pracovať s rôznymi typmi vysoko účinných synchrónnych motorov (vrátane motorov s permanentnými magnetmi) – nie je potrebné používať rôzne modely alebo nastavenia.

Špičkové funkcie prediktívnej a preventívnej údržby

Pokročilé monitorovanie pomáha plánovať údržbu a predchádzať odstávkam. Sleduje opotrebenie dielov, detekuje včasné poruchy a podporuje diagnostiku pomocou integrovaných nástrojov. To je dosiahnuté pomocou funkcií poháňaných umelou inteligenciou, algoritmami strojového učenia alebo kombináciou oboch.

Špičkový výkon v triede kompaktných pohonov

Podporuje indukčné aj rôzne synchrónne motory – vrátane motorov s permanentnými magnetmi – od akéhokoľvek dodávateľa. Automatické ladenie a pokročilé vektorové riadenie poskytujú stabilný výkon s vysokým krútiacim momentom pri všetkých rýchlostiach – ideálne pre náročné aplikácie, ako sú výťahy a systémy s rýchlym cyklom.

Rýchle nastavenie, plná flexibilita a inteligentná efektívnosť

FR-D800 umožňuje rýchle a jednoduché nastavenie pomocou konfigurácie USB-C – bez potreby dodatočného zapojenia alebo napájania. Jeho kompaktný dizajn a inteligentné funkcie zapojenia znižujú časovú náročnosť inštalácie a práce. Je kompatibilný s motormi od akéhokoľvek dodávateľa a ponúka plnú flexibilitu. Energeticky úsporná prevádzka a funkcie údržby poháňané umelou inteligenciou pomáhajú znižovať náklady a predchádzať prestojom.

Vhodný pre širokú škálu aplikácií

Ventilátory a čerpadlá

Mixéry

Dopravníky

Príklady aplikácií

Automatický reštart pre neprerušovaný prietok vzduchu

VýzvaRiešenie
Automatické opätovné spustenie jednotky – aj v prípade poruchyFunkcia opätovného pokusu umožňuje meniču resetovať sa a opätovne sa spustiť pri aktivácii ochranných funkcií.

Efektívny prietok, minimálne prestoje

VýzvaRiešenie
Zabezpečenie rýchleho a jednoduchého reštartovania systému po výpadku napájaniaAutomatické reštartovanie po výpadku napájania, aby sa systém mohol vrátiť na pôvodnú rýchlosť

Plynulá a stabilná preprava každého nákladu

VýzvaRiešenie
Udržiavanie stabilnej prepravy rôznych nákladov na dopravníkovom pásePokročilé vektorové riadenie magnetického toku umožňuje vysoký krútiaci moment v nízkych otáčkach, čo umožňuje stabilnú prepravu bez ohľadu na typ nákladu.
Minimalizácia rizika pádu nákladu pri spustení dopravníkaZrýchlenie/spomalenie v tvare S-krivky znižuje náraz pri štarte a zabraňuje pádu nákladu

Vylepšené bezpečnostné štandardy

Funkčná bezpečnosť – bez dodatočných nákladov

Menič je zariadením IoT a podporuje viacero priemyselných protokolov Ethernet (ako Profinet a Ethernet/IP), čo umožňuje jednoduché prepínanie medzi nimi pomocou bezplatného softvéru FR Configurator, ktorý umožňuje aktualizovať firmvér tak, aby zodpovedal ovládaču, a nastaviť predvolenú sieť.

Zariadenie ďalej spĺňa dôležité bezpečnostné normy, ako napríklad:

  • EN ISO 13849-1, PLd/Cat.3​
  • EN 61508, EN 61800-5-2, SIL2