MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

  1. Un raport personalizat care arată cum poate fi realizată aplicația dumneavoastră. 
  2. Un videoclip de la RT Toolbox3 Pro împreună cu o bucată de cod cheie adaptată simulării tale.

*Condiția pentru a beneficia de simularea gratuită este o conversație inițială cu un reprezentant Mitsubishi Electric pentru a verifica și discuta proiectul, precum și pentru a obține datele necesare pentru pregătirea simulării.

0/255
The fields marked by a * are mandatory.

Ce veți obține cu ajutorul simulării?

  • Economisiți timp și bani: Simularea elimină necesitatea construcției fizice a mașinii, reducând astfel timpul și limitând costurile asociate cu multiplele încercări și erori din timpul implementării.
  • Reducerea riscurilor asociate cu investiția în robotică: Simularea identifică potențiale probleme și erori înainte de începerea construcției mașinii, minimizând astfel riscul asociat cu investiția în robotică (posibilitatea identificării deficiențelor în etapa virtuală).
  • Optimizarea ciclului și performanța mașinii: Simularea permite experimentarea cu diverse configurații, concentrându-se în special pe optimizarea timpului ciclului și a performanței mașinii.
  • Instruirea personalului: Simularea pregătită este folosită pentru instruirea personalului, permițându-le să vadă cum să colaboreze eficient cu mașina în etapa de proiectare.
  • Suport în procesul decizional: Simularea vă ajută să calculați eficiența mașinii (să determinați ce parte a operațiunii va înlocui), sprijinind procesul decizional referitor la investiții și determinând randamentul investiției.
  • Estimarea costurilor viitoare de service Prin simulare și utilizarea cardului Melfa Smart Plus 2F-DQ521, puteți, de asemenea, să calculați costurile viitoare de service, sprijinind procesul decizional și permițând o evaluare completă a costurilor de robotizare pe întreaga durată de viață a proiectului. Această abordare permite o evaluare completă a costurilor de robotizare nu numai la momentul achiziției, ci pe întreaga durată de viață a proiectului.