MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Inteligentnejšie riadenie energií

Mitsubishi Electric Automotive Czech (MEAC), súčasť globálnej skupiny Mitsubishi Electric Group, prevádzkuje moderný výrobný závod v Českej republike, ktorý dodáva elektrické a elektronické komponenty pre automobilový priemysel v celej Európe. Závod kombinuje osvedčené výrobné systémy s pokročilými digitálnymi riešeniami vrátane systémov riadenia budov a energií, čím zvyšuje prehľadnosť prevádzky a celkovú výkonnosť závodu.

Výzva: rovnováha medzi efektívnosťou a stabilitou

Moderná továreň už nie je len súborom strojov, ale plne prepojenou prevádzkou riadenou dátami.
Výzvou je premeniť tieto dáta na merateľné obchodné výsledky, ako sú vyššia produktivita, kratšie prestoje, nižšia spotreba energie a bezpečnejšie pracovné prostredie.

Zároveň nie je cieľom narušiť existujúcu výrobu. Osvedčené systémy musia naďalej spoľahlivo fungovať, pričom nové funkcie majú zvyšovať efektívnosť. To si vyžaduje praktický prístup s nízkym rizikom, ktorý prináša merateľné zlepšenia bez potreby výmeny celej infraštruktúry.

Riešenie: prepojenie systémov budovy a dát

Prístup bol založený na zachovaní existujúcich riešení a ich prepojení s dátovou vrstvou. Riadiace systémy série Q zostali v prevádzke a nové možnosti konektivity boli doplnené tam, kde prinášajú merateľné prínosy.

Systém BMS je postavený na platforme Genesis64 a PLC MELSEC iQ-R, čo umožňuje úplný prehľad a riadenie technických systémov budovy. Monitoruje HVAC, dátové centrum, free cooling, UPS a ďalšie technické zariadenia. Viac ako 3 000 meracích bodov poskytuje údaje do jednotného prehľadu dát.

Výsledky: nižšie náklady a lepší prehľad

Implementácia priniesla konkrétne výsledky:

  • menej prestojov a rýchlejšie odstraňovanie problémov vďaka lepšiemu prehľadu,
  • kvalitnejšie rozhodovanie na základe jednotného pohľadu na dáta,
  • nižšie náklady na energiu vďaka aktívnemu monitorovaniu a riadeniu,
  • rýchlejšie reakcie prostredníctvom SMS a e-mailových upozornení.

Systém umožňuje tímu pre energetickú efektívnosť reagovať rýchlo a efektívne.

    Prečo je to dôležité?

    Úspešná digitalizácia nie je len o zavedení nových technológií.Rozhodujúca je schopnosť premieňať dáta na každodenné zlepšenia prostredníctvom správnych nástrojov, procesov a organizačného prístupu.

    Spojením moderného systému BMS s osvedčenými výrobnými systémami spoločnosť MEAC ukazuje, ako zvýšiť energetickú efektívnosť, znížiť riziká a zlepšiť prevádzkovú výkonnosť pri zachovaní stability výroby.

    Zaujali sme vás? Kontaktujte nás!

    0/255
    Polia označené * sú povinné.

    Our Stories

    2026-07-07

    NEWBMS-Driven energy and facility performance

    Mitsubishi Electric Automotive Czech

    EN
    Sledujte video na YouTube
    #Automotive#Mitsubishi Electric Iconics Digital Solutions#GENESIS64#Rada MELSEC iQ-R

    2025-11-18

    Enhancing firefighter safety: From simulation to life-saving decisions

    Fire GO GmbH

    ENDE
    #Data Collection/Analysis#Safety#Rozhrania človek-stroj (HMI) - GOT#Programovateľné kontroléry MELSEC#MELSEC System Q

    2025-09-01

    Transforming Energy Management with Real‑Time Insights

    Paul Rauschert Steinbach GmbH

    ENDE
    #Manufacturing#Energy#Sustainability#GENESIS64