MITSUBISHI ELECTRIC Changes for the Better

Optimal Performance - Simply Fits Your Line

Neprevrátime vaše výrobné prostredie hore nohami. Rešpektujeme to, čo ste vybudovali, a pracujeme s prirodzeným priebehom procesov.

Máme na mysli automatizáciu s optimalizovanými nákladmi, ktorá sa prirodzene integruje do vášho existujúceho výrobného prostredia – bez zložitosti, prestojov alebo masívnych investícií, ktoré sú zvyčajne spojené s priemyselnými modernizáciami.

Plná kvalita Mitsubishi Electric – optimalizované ceny.

Získate rovnakú legendárnu spoľahlivosť a presnosť Mitsubishi Electric – jednoducho sme optimalizovali funkcie a ceny, aby ste platili presne za to, čo potrebujete.

Rýchla implementácia. Plynulá integrácia. Inžinieri podporujú každý krok.

Získate priamy prístup k skúseným inžinierom Mitsubishi Electric od počiatočnej konzultácie návrhu cez podporu pri uvedení do prevádzky až po priebežnú starostlivosť.

Ste pripravení zvýšiť svoje výrobné kapacity bez revolúcie?

Kontaktujte nás
0/255
Polia označené * sú povinné.

Vyrobené pre dnešok, pripravené na zajtrajšok

Nie každá linka potrebuje revolúciu

Automatizácia by nemala znamenať zbúranie všetkého a začatie odznova. S našimi riešeniami s optimálnym výkonom môžete vylepšiť svoju výrobnú linku vlastným tempom – bez narušenia toho, čo už funguje. Pridajte servo. Vymeňte HMI. Integrujte robota do vašej súčasnej linky. Jedno vylepšenie za druhým – v súlade s vaším rozpočtom, vaším tímom a vaším časovým harmonogramom.

Na posun vpred nepotrebujete kompletnú rekonštrukciu systému. Naša rada s optimálnym výkonom je navrhnutá tak, aby zapadla do existujúcich infraštruktúr – aj tých, ktoré sú zmiešané – a ponúka spoľahlivé, škálovateľné vylepšenia bez dodatočnej zložitosti alebo nákladov.

Prístup Simply Fits znamená:

  • Nie je potrebné nahrádzať celé linky – stačí pridať to, čo potrebujete.
  • Jednoduchá integrácia s existujúcim zariadením, bez ohľadu na pôvodného výrobcu.
  • Špičková podpora a servis, dostupné lokálne, v každej cenovej úrovni.
  • Naša overená kvalita – bez prémiovej cenovky.

4 spôsoby, ako Mitsubishi Electric perfektne pasuje

Jednoducho vyhovuje vašim potrebám

Automatizácia na mieru, ktorá rieši vaše jedinečné výzvy.
 - Flexibilná integrácia s existujúcimi systémami. - Spoľahlivé komponenty zamerané na vaše konkrétne problémy. - Podpora aplikácií založená na reálnych priemyselných dátach a miestnych odborných znalostiach.

Jednoducho vyhovuje vašej existujúcej linke

Zachovajte to, čo funguje. Vylepšite to, čo nefunguje. - Plug & Play integrácia do prostredí s viacerými značkami. - Vyhnite sa odstávkam – nie je potrebná úplná výmena systému. - Podpora starších aj moderných systémov.

Jednoducho vyhovuje vášmu rozpočtu

Automatizácia, ktorá funguje – a časom sa oplatí. Na každú dodávku nepotrebujete luxusné auto – stačí vám také, ktoré sa nikdy nepokazí. - Produkty s optimálnym výkonom a špičkovou DNA. - Optimalizované pre výkon, nie pre efekt. - Transparentné ceny, žiadne prekvapenia.

Jednoducho vyhovuje vášmu rastu

Začnite v malom, rozširujte sa rozumne. - Modulárna architektúra pre budúce vylepšenia. - Vstavaná podpora digitalizácie (pripravená na Edge/IIoT). - Od jednotlivých buniek po rozšírenie celej linky.

Jednoducho sa hodí, doslova

Keď hovoríme „jednoducho sa hodí do vašej linky“, nemáme na mysli len cenu alebo špecifikácie. Integrácia zariadení do vášho existujúceho výrobného prostredia bude plynulá, rýchla a hladká – s plným zapojením nášho tímu technickej podpory do projektu.

  1. Rýchla a efektívna technická podpora: Získajte priamy prístup k responzívnym inžinierom, ktorí rýchlo riešia integračné výzvy. Naša výnimočná podpora je hlavným dôvodom, prečo sa mnohí výrobcovia OEM a strojov rozhodli pre naše riešenia.
  2. Praktická podpora programovania od prvého dňa: Praktická pomoc počas fázy návrhu, ktorá skracuje inžinierske cykly a urýchľuje uvedenie produktu na trh.
  3. Kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť: Komponenty a systémy, ktoré konzistentne fungujú v náročných aplikáciách, čím znižujú prestoje a náklady na údržbu. Spoľahlivosť nie je len sľub – je to naša dlhoročná tradícia.
  4. Integrácia bez revolúcie: Naše riešenia bezproblémovo fungujú v rôznych výrobných prostrediach – aj v tých, ktoré sú založené na zariadeniach iných výrobcov. Vždy ide o evolúciu, nie o nákladnú revolúciu.